ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
トラスコ中山 広口ロート(穀物用) |
|
エスコ 5/20Lポリタンク(封印キャップ) |
|
アズワン クリーンキャップ JE478C |

【商品仕様】
・タイプ 男性用
・サイズ L
・着丈 110㎝
・胸囲 112㎝
・肩巾 46㎝
・袖丈 58㎝
・タイプ シングルボタン ポケット付 袖口にゴム通し用の穴付
・カラー ホワイト
・材質 ポリエステル65% コットン35%
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本綿棒
工業用綿棒 (先端筒型)
4.7通常価格(税別):1,097円~

HUBY
工業用綿棒(先端コーン型5.0mm) コットンアプリケーター
4通常価格(税別):643円~

日本綿棒
工業用綿棒(先端砲弾型)軸:紙
4通常価格(税別):329円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

アズワン
ディスペンサー用プラスチックニードル PNシリーズ
5通常価格(税別):3,640円~

日本綿棒
工業用綿棒 (先端コーン型) 紙軸
5通常価格(税別):657円

ミスミ
【エコノミーシリーズ】クリーンルーム適合ウエス
0通常価格(税別):3,500円~

テックスワイプ
クリーンスティック
0通常価格(税別):7,374円~

HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
5通常価格(税別):634円~