ファクトリーサプライ用品技術窓口

しゃ光めがね SNW730-3(しゃ光度No.3)

通常単価(税別)
4,727円
税込単価
5,200円
通常出荷日:11日目

【特長】・曇り止めレンズを採用し、レンズ角度を自由に調節できます。 ・JIS規格同等のしゃ光能力を持っ...

詳細を確認

    型番:

    3-348-0484
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-348-0484の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-348-0484
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,727円
    ( 5,200円 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・曇り止めレンズを採用し、レンズ角度を自由に調節できます。
    ・JIS規格同等のしゃ光能力を持っています。
    【商品仕様】
    ・レンズ ペトロイド-AF
    ・JANコード:4984013892042

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    しゃ光めがね SNW730-3(しゃ光度No.3)の型番3-348-0484のページです。 型番3-348-0484に関する仕様情報を記載しております。
    しゃ光めがね SNW730-3(しゃ光度No.3)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    しゃ光めがね SNW730-3(しゃ光度No.3)
    しゃ光めがね レンズ ポリカハードコート
    アズワン 遮光保護めがね SNW-730
    一眼形遮光めがね SNW-717-JIS-NSLP3
    遮光メガネ NY-3
    遮光メガネ NY-3 IR
    メーカーケニスケニスアズワン山本光学東京硝子器械日本光器製作所
    通常価格4,727円2,619円4,990円4,637円3,442円2,932円
    通常出荷日11日目4日目〜1日目1日目6日目3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    遮光メガネカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました