17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ディスポフェイスシールド スペアレンズ(6枚)【6個入り】

通常単価(税別)
2,783円
税込単価
3,061円
通常出荷日:11日目

【商品仕様】・大きさ 152×195×195㎜ 26g ・フレーム PC×1個 ・レンズ PET×3枚...

詳細を確認

型番:

3-348-0511
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (6個入り)

3-348-0511の仕様・寸法情報

形状
防災面
商品タイプ
オプション品

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-348-0511
最小発注数量
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,783円
( 3,061円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・大きさ 152×195×195㎜ 26g
・フレーム PC×1個
・レンズ PET×3枚
・JANコード:4984013860508

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスポフェイスシールド スペアレンズ(6枚)の型番3-348-0511のページです。 型番3-348-0511に関する仕様情報を記載しております。
ディスポフェイスシールド スペアレンズ(6枚)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディスポフェイスシールド スペアレンズ(6枚)
ディスポフェイスシールド 24枚入
ディスポフェイスシールド
スペアレンズ NO.1110用
シールド YF-800L用 スペアシールド 6入
ディスポフェイスシールド FS-1
メーカーケニス東京硝子器械ケニストーヨーセフティー三商アズワン
通常価格2,783円21,579円21,553円688円2,783円10,107円
通常出荷日11日目6日目7日目1日目11日目1日目
形状防災面防災面防災面-防災面防災面
商品タイプオプション品本体本体-オプション品本体

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防災面・フェイスガードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました