17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゴーグル型ダブルレンズ保護めがね

通常単価(税別)
4,087
税込単価
4,496
通常出荷日:11日目

【特長】・2枚のレンズを重ね、空気の断熱層によりレンズ内外の温度差を少なくすることで曇りを防ぎます。 ...

詳細を確認

    型番:

    3-348-0437
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-348-0437の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-348-0437
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,087
    ( 4,496 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・2枚のレンズを重ね、空気の断熱層によりレンズ内外の温度差を少なくすることで曇りを防ぎます。
    ・外側はペトロイドレンズ、内側に曇り止めを施した二重構造です。
    【商品仕様】
    ・レンズ 曇り止めダブルレンズ
    ・紫外線カット率 99.9%
    ・フレーム 軟質PVC
    ・JANコード:4984013999574

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ゴーグル型ダブルレンズ保護めがねの型番3-348-0437のページです。 型番3-348-0437に関する仕様情報を記載しております。
    ゴーグル型ダブルレンズ保護めがねのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ゴーグル型ダブルレンズ保護めがね
    セーフティゴーグル ダブルレンズ
    TRUSCO セーフティゴーグル(ダブルレンズタイプ)
    ゴーグル型保護めがね(無気孔型)
    オートクレーブ対応ゴーグル型保護めがね
    スワン ゴグル型保護めがね セルロースレンズ
    メーカーケニス山本光学トラスコ中山ケニスケニス山本光学
    通常価格4,0873,4123,5471,5326,038884
    通常出荷日11日目1日目1日目11日目11日目7日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました