17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゴーグル型保護めがね YG-5200 PET-AF

通常単価(税別)
3,195
税込単価
3,515
通常出荷日:11日目

【特長】・レンズとフレーム上部の空間に換気孔を設けています。 ・PET-AFαレンズには、PET-AF...

詳細を確認

    型番:

    3-348-0455
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-348-0455の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-348-0455
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,195
    ( 3,515 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・レンズとフレーム上部の空間に換気孔を設けています。
    ・PET-AFαレンズには、PET-AFレンズ比で曇り止め効果が約3倍の高性能防曇加工を施しています。
    【商品仕様】
    ・レンズ ペトロイド-AF
    ・紫外線カット率 99.9%
    ・フレーム 軟質PVC
    ・適合規格 JIS T8147
    ・JANコード:4984013999581

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ゴーグル型保護めがね YG-5200 PET-AFの型番3-348-0455のページです。 型番3-348-0455に関する仕様情報を記載しております。
    ゴーグル型保護めがね YG-5200 PET-AFのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ゴーグル型保護めがね YG-5200 PET-AF
    保護ゴーグル YG-5200
    高性能くもり止めゴーグル YG-5200PET-Afα
    ゴーグル型保護めがね YG-5300 PET-AFα
    JIS対応紫外線カットゴーグル YG-5200 PET-AF
    一眼型保護メガネ NO.337-PET/PET AF
    メーカーケニスアズワン山本光学ケニスアズワン山本光学
    通常価格3,195981 -3,4993,3643,4401,523 -
    通常出荷日11日目1日目〜6日目11日目1日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました