17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゴーグル型保護めがね(無気孔型)

通常単価(税別)
1,532
税込単価
1,685
通常出荷日:11日目

【特長】・無気孔型の保護めがねです。 ・外面ハードコート・内面くもり止め加工のレンズを使用しています。...

詳細を確認

    型番:

    3-348-0495
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-348-0495の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-348-0495
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,532
    ( 1,685 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・無気孔型の保護めがねです。
    ・外面ハードコート・内面くもり止め加工のレンズを使用しています。
    【商品仕様】
    ・レンズ HFレンズ
    ・紫外線カット率 99.9%
    ・フレーム 軟質PVC
    ・適合規格 JIS T8147
    ・JANコード:4984013100000

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ゴーグル型保護めがね(無気孔型)の型番3-348-0495のページです。 型番3-348-0495に関する仕様情報を記載しております。
    ゴーグル型保護めがね(無気孔型)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ゴーグル型保護めがね(無気孔型)
    ゴーグル型保護めがね無気孔タイプ
    GREENCROSS 無気孔ゴーグル
    保護ゴーグル GCV-62 無気孔
    ゴーグル 201 無気孔防曇レンズ
    オートクレーブ対応ゴーグル型保護めがね
    メーカーケニス山本光学アークランド グリーンクロス日本光器製作所コクゴケニス
    通常価格1,5322,5521,4192,2311,1666,038
    通常出荷日11日目7日目1日目4日目8日目11日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました