17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

保護めがね ブルーライトカット機能付

通常単価(税別)
4,394
税込単価
4,833
通常出荷日:11日目

【特長】・パソコン液晶画面等のブルーライト光線をカットする機能が付いた保護めがねです。 ・クリアな高透...

詳細を確認

    型番:

    3-348-0422
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-348-0422の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-348-0422
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,394
    ( 4,833 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・パソコン液晶画面等のブルーライト光線をカットする機能が付いた保護めがねです。
    ・クリアな高透過率(88.0%)を維持しています。
    【商品仕様】
    ・レンズ ペトロイド-AF
    ・ブルーライトカット率 40.1%
    ・適合規格 JIS T8147
    ・JANコード:4984013840647

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    保護めがね ブルーライトカット機能付の型番3-348-0422のページです。 型番3-348-0422に関する仕様情報を記載しております。
    保護めがね ブルーライトカット機能付のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    保護めがね ブルーライトカット機能付
    ブルーライトカット機能付きグラス
    ブルーライトカット付グラス
    保護メガネ アイリス(調整機能付)
    保護メガネ ブームシール(ガスケット・調整機能付)
    RELIEF 保護メガネ ポリカーボネイト仕様 テンプル3段調整機能付
    メーカーケニス山本光学東京硝子器械ブッシュネルブッシュネルイチネンアクセス
    通常価格4,3944,0153,717 -2,207 -2,621 -870
    通常出荷日11日目1日目9日目1日目〜1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました