17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オートクレーブ対応保護めがね

通常単価(税別)
1,558
税込単価
1,714
通常出荷日:4日目

【特長】・オートクレーブで121℃/20分の滅菌処理が可能です。【商品仕様】・フレームクッション シリ...

詳細を確認

    型番:

    3-348-0375
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-348-0375の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-348-0375
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,558
    ( 1,714 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・オートクレーブで121℃/20分の滅菌処理が可能です。
    【商品仕様】
    ・フレームクッション シリコン
    ・レンズ ポリカーボネート
    ・JANコード:4984013927638

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    オートクレーブ対応保護めがねの型番3-348-0375のページです。 型番3-348-0375に関する仕様情報を記載しております。
    オートクレーブ対応保護めがねのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    オートクレーブ対応保護めがね
    オートクレーブ対応ゴーグル型保護めがね
    オートクレーブ対応保護メガネ(女性用)
    オートクレーブ対応ゴーグル 930
    OTOS セーフティゴーグル (オートクレーブ対応)
    一眼型保護メガネ(小型タイプ・オートクレーブ対応)
    メーカーケニスケニスアズワン山本光学OTOSトラスコ中山
    通常価格1,5586,0381,3866,9131,0631,181
    通常出荷日4日目11日目1日目6日目4日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました