17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

保護めがね(ゲストグラス)

通常単価(税別)
1,164
税込単価
1,280
通常出荷日:1日目

【特長】・軽作業用及び見学者用の保護めがねです。 ・上部のクッションが衝撃を緩和し、埃の侵入を防ぎます...

詳細を確認

    型番:

    3-163-0370
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-163-0370の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-163-0370
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,164
    ( 1,280 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・軽作業用及び見学者用の保護めがねです。
    ・上部のクッションが衝撃を緩和し、埃の侵入を防ぎます。
    【商品仕様】
    ・レンズ ポリカーボネート
    ・紫外線カット率 99.9%
    ・JANコード:4984013855245

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    保護めがね(ゲストグラス)の型番3-163-0370のページです。 型番3-163-0370に関する仕様情報を記載しております。
    保護めがね(ゲストグラス)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    保護めがね(ゲストグラス)
    ミドリ安全 保護めがね ゲストグラス MP-911 (ハードコート)
    保護めがね ゲストグラス MP-911(ハードコート) クリア
    保護めがね ゲストグラス MP-910(ノンコート) クリア
    オーバーグラス保護めがね
    一眼型セーフティグラス(オーバーグラス)
    メーカーケニスミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全アズワン山本光学
    通常価格1,1641,412 -1,3051,1301,555 -4,631 -
    通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました