17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタル粉塵計 LD-5R 3-349-0394

デジタル粉塵計 LD-5R

通常単価(税別)
425,498円
税込単価
468,048円
通常出荷日:7日目

PM2.5 粉塵濃度の簡易測定モデル ・質量濃度の表示もできる粉塵計のスタンダードモデル【商品仕様】・...

詳細を確認

    型番:

    3-349-0394
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-349-0394の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-349-0394
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    425,498円
    ( 468,048円 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    PM2.5 粉塵濃度の簡易測定モデル
    ・質量濃度の表示もできる粉塵計のスタンダードモデル
    【商品仕様】
    ・タイプ 日本作業環境測定協会 認定製品
    ・測定モード/タイマー測定 1分、2分、10分、60分、240分
    ・測定モード/ロギング測定 収録点数:60,000点 最小周期:1秒 収録内容:CPM値、データ数、記録周期 等
    ・測定モード/スパンチェック 感度自動補正
    ・測定モード/BG(バックグラウンド) BG測定・記録・減算
    ・通信USB通信
    ・PM2.5サイクロン式分粒装置 ー
    ・電源 ACアダプタ/単3電池×6
    ・大きさ 184×68×109.5㎜ 約1.1㎏(本体のみ)
    ・測定原理 光散乱方式
    ・光源 レーザーダイオード
    ・測定感度 1CPM=0.001㎎/m3
    ・測定範囲 0.001~10.000㎎/m3
    ・精度 ±10%(※感度・範囲・精度はいずれも標準粒子に対して)
    ・付属 肩掛けベルト 単3電池
    ・JANコード:4589988661237

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    デジタル粉塵計 LD-5Rの型番3-349-0394のページです。 型番3-349-0394に関する仕様情報を記載しております。
    デジタル粉塵計 LD-5Rのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    デジタル粉塵計 LD-5R
    デジタル粉じん計 LD-5R型
    デジタル照度計
    デジタル騒音計 KG-70
    デジタル騒音計
    外部吸引ユニット LD-6N2型用
    メーカーケニス柴田科学エスコカイセカスタム柴田科学
    通常価格425,498円435,206円78,772円16,739円15,326円80,066円
    通常出荷日7日目2日目1日目在庫品1日目1日目6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました