ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm【1~10個入り】 |
|
エスコ AC・DC5-1000V 検電器 |
|
エー・アンド・デイ レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5635 |

【特長】
・生活環境に存在する放射線(γ線)を、簡単に精度よく測定できるハンディタイプの測定器です。
・γ線の検出を音でお知らせ
【商品仕様】
・測定範囲 0.001~9.999μSv/h
・測定線種 γ線
・エネルギー範囲 150keV~1.25MeV
・検出器 CsI(Tl)シンチレータ
・測定誤差 ±10%以内
・サンプリング時間 60秒(表示間隔:60秒の移動平均を10秒毎に表示)
・通信機能 なし
・電源 単3電池×2(付属) ※USB接続は、USBからの電源供給。
・大きさ 68×28×121㎜ 175g

日本カノマックス
KANOMAX アネモマスターライト(風速・風温)

A-Gas Japan(旧FUSO)
騒音計 SD-2200(定番モデル)

マザーツール
SDカードデータロガ式デジタル熱線式風速・風量計
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

東京硝子器械
リボンカセット WPSR188A000001A
0通常価格(税別):4,668円

テクノプラン
マグネットビューシート MVS
0通常価格(税別):3,456円

エスコ
デジタル照度計(気温測定機能付)EA712A-32
0通常価格(税別):6,363円

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 1級相当品
4.7通常価格(税別):3,500円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~