17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

放射線測定器 PA-1100(無線タイプ) 3-121-0426

放射線測定器 PA-1100(無線タイプ)

通常単価(税別)
174,673
税込単価
192,140
通常出荷日:9日目

【特長】・生活環境に存在する放射線(γ線)を、簡単に精度よく測定できるハンディタイプの測定器です。 ・...

詳細を確認

    型番:

    3-121-0426
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-121-0426の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-121-0426
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    174,673
    ( 192,140 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・生活環境に存在する放射線(γ線)を、簡単に精度よく測定できるハンディタイプの測定器です。
    ・通信機能(Bluetooth/USB)を備えており、放射線量を記録することができます。タブレット端末やスマートフォン(Android )には無線で放射線量データを出力できます。
    ・γ線の検出を音でお知らせ
    【商品仕様】
    ・測定範囲 0.001~19.99μSv/h
    ・測定線種 γ線
    ・エネルギー範囲 150keV~1.25MeV
    ・検出器 CsI(Tl)シンチレータ
    ・測定誤差 ±10%以内
    ・サンプリング時間 60秒(表示間隔:60秒の移動平均を10秒毎に表示)
    ・通信機能 Bluetooth USB 出力データ/CSV形式
    ・電源 単3電池×2(付属) ※USB接続は、USBからの電源供給。
    ・大きさ 68×28×121㎜ 175g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    放射線測定器 PA-1100(無線タイプ)の型番3-121-0426のページです。 型番3-121-0426に関する仕様情報を記載しております。
    放射線測定器 PA-1100(無線タイプ)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    放射線測定器 PA-1100(無線タイプ)
    放射線測定器 PA-1000
    放射線測定器 A2700
    放射線測定器 A2700B
    百葉箱 小型タイプ
    ハンディータイプPM2.5/PM10測定器 DT-96
    メーカーケニスケニスケニスケニスケニスCEM
    通常価格174,673148,141152,223152,22363,257 -71,093
    通常出荷日9日目9日目10日目15日目7日目13日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト