17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

放射線測定器 A2700 3-121-0530

放射線測定器 A2700

通常単価(税別)
185,138円
税込単価
203,652円
通常出荷日:10日目

【特長】・放射線(γ線)のエネルギー量を判別し、線量を計算する係数を自動で変更して測定値を表示するエネ...

詳細を確認

    型番:

    3-121-0530
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-121-0530の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-121-0530
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    185,138円
    ( 203,652円 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・放射線(γ線)のエネルギー量を判別し、線量を計算する係数を自動で変更して測定値を表示するエネルギー補償型の高精度放射線測定器です。
    ・高精度ながら操作も簡単で、身の回りの放射線測定や放射線教育に活用頂けます。
    ・精度の高いγ線エネルギー補償型
    【商品仕様】
    ・測定線種 γ線
    ・エネルギー範囲 150keV以上
    ・検出器 固体シンチレータ(CsI(Tl)) エネルギー補償型
    ・測定範囲 線量率/0.001~9.999μSv/h
    ・サンプリング時間 60秒(表示間隔:60秒の積算値を10秒毎に表示)
    ・電源 単3電池×2(付属)
    ・大きさ 75×27×135㎜ 約300g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    放射線測定器 A2700の型番3-121-0530のページです。 型番3-121-0530に関する仕様情報を記載しております。
    放射線測定器 A2700のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    放射線測定器 A2700
    放射線測定器 A2700B
    放射線測定器 PA-1000
    放射線測定器 PA-1100(無線タイプ)
    マルチ環境測定器 LM-8000
    デジタル照度計(気温測定機能付)EA712A-32
    メーカーケニスケニスケニスケニスマザーツールエスコ
    通常価格185,138円185,138円148,141円174,673円16,410円6,363円
    通常出荷日10日目15日目9日目9日目4日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました