17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

3-347-0770
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3-347-0770の仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-347-0770
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
120,444円
( 132,488円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・DNPHカートリッジの1L/minもらくらく吸引可能な、強力ポンプ内蔵です。
・十字キーを使って短時間で吸引条件を設定。10種類の測定条件を登録できます。
・IP43相当で塵・水滴から本体を守ります。
・捕集管から検知管まで幅広く吸引!
【商品仕様】
・流量設定範囲 10~1200L/min
・流量精度 設定流量に対し±5mL/minもしくは±5%以内のいずれか大きい方
・積算流量指示範囲 0.0~9999.9L(20℃または25℃換算)
・積算時間指示範囲 0時間00分~999時間59分
・モード タイマーモード 定体積モード 拡張メニュー 校正モード
・構造 ダイヤフラム式吸引ポンプ
・内蔵流量計 マスフローセンサ
・使用温湿度範囲 0~40℃ 0~90%RH(結露の無いこと)
・電源 単3電池×4(アルカリ乾電池 ニッケル水素充電池) AC電源
・動作時間 無負荷時(1200mL/min)で12時間以上
・大きさ 145×54×99㎜ 約490g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーサンプリングポンプ ASP-1200の型番3-347-0770のページです。 型番3-347-0770に関する仕様情報を記載しております。
エアーサンプリングポンプ ASP-1200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーサンプリングポンプ ASP-1200
燃焼排ガス分析計 HT-1200N
ガスバスター用 交換ガスセンサー
酸素・毒性ガス検知警報器(酸素・硫化水素)10m GOT-110B-2S(10)
ポータブルガスモニター GX-3R Pro 乾電池仕様
オールマイティスターターキット
メーカーケニス東京硝子器械ジコーガステック理研計器(ガス測定器・検知器)タスコ
通常価格120,444円99,142円63,176円 -153,244円124,775円 -90,794円
通常出荷日14日目8日目3日目〜19日目18日目〜2日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました