17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

固体捕集管 251S-20【20個入り】

通常単価(税別)
5,541円
税込単価
6,095円
通常出荷日:8日目

【商品仕様】・名称 活性炭チューブ(ヤシガラ) ・層 2 ・寸法 5.6×100㎜ ・充填量 100/...

詳細を確認

    型番:

    3-381-0370
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (20個入り)

    3-381-0370の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-381-0370
    最小発注数量
    1パック

    20個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,541円
    ( 6,095円 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・名称 活性炭チューブ(ヤシガラ)
    ・層 2
    ・寸法 5.6×100㎜
    ・充填量 100/50㎎
    ・入数 20本
    ・JANコード:4571112673841

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    固体捕集管 251S-20の型番3-381-0370のページです。 型番3-381-0370に関する仕様情報を記載しております。
    固体捕集管 251S-20のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    固体捕集管 251S-20
    捕集管加温装置 GTH-1
    酸素・毒性ガス検知警報器(酸素・硫化水素)20m GOT-110B-2S(20)
    金属捕集板セット5枚入
    検知管
    SPCミゼット集塵管
    メーカーケニス東京硝子器械ガステック柴田科学光明理化学工業柴田科学
    通常価格5,541円72,675円157,121円31,420円6,178円 -9,634円
    通常出荷日8日目10日目19日目6日目14日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました