ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 15日以内

    テドラーバッグ 1ツ口 タイプ スリーブタイプ 容量 10L

    テドラーバッグ 1ツ口 タイプ スリーブタイプ 容量 10L 3-349-0442
    通常単価(税別)
    3,627円
    税込単価
    3,990円
    通常出荷日:15日目

    【特長】・各種ガス・有機溶剤蒸気に優れた耐性を示す、ポリフッ化ビニル製のガス分析用サンプリングバッグで...

    詳細を確認

    型番:

    3-349-0442
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-349-0442の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-349-0442
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,627円
    ( 3,990円 )
    15日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・各種ガス・有機溶剤蒸気に優れた耐性を示す、ポリフッ化ビニル製のガス分析用サンプリングバッグです。
    【商品仕様】
    ・タイプ スリーブタイプ
    ・容量 10L
    ・大きさ 350×500㎜
    ・耐熱温度 約100℃(連続使用時)
    ・フィルム厚 50μm

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    テドラーバッグ 1ツ口 タイプ スリーブタイプ 容量 10Lの型番3-349-0442のページです。 型番3-349-0442に関する仕様情報を記載しております。
    テドラーバッグ 1ツ口 タイプ スリーブタイプ 容量 10Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    テドラーバッグ 1ツ口 タイプ スリーブタイプ 容量 10L
    テドラーバッグ 2ツ口 タイプ スリーブタイプ 容量 1L
    テドラーバッグ 1ツ口 タイプ スリーブタイプ 容量 2L
    テドラーバッグ 2ツ口 タイプ スリーブタイプ 容量 10L
    テドラーバッグ 1ツ口 タイプ スリーブタイプ 容量 20L
    テドラーバッグ 1ツ口 タイプ スリーブタイプ 容量 5L
    メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
    通常価格3,627円2,422円1,976円4,252円5,145円2,511円
    通常出荷日15日目15日目15日目15日目15日目15日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました