ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 15日以内

    テドラーバッグ 1ツ口 タイプ スリーブタイプ 容量 1L

    テドラーバッグ 1ツ口 タイプ スリーブタイプ 容量 1L 3-349-0430
    通常単価(税別)
    1,494円
    税込単価
    1,643円
    通常出荷日:15日目

    【特長】・各種ガス・有機溶剤蒸気に優れた耐性を示す、ポリフッ化ビニル製のガス分析用サンプリングバッグで...

    詳細を確認

    型番:

    3-349-0430
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-349-0430の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-349-0430
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,494円
    ( 1,643円 )
    15日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・各種ガス・有機溶剤蒸気に優れた耐性を示す、ポリフッ化ビニル製のガス分析用サンプリングバッグです。
    【商品仕様】
    ・タイプ スリーブタイプ
    ・容量 1L
    ・大きさ 150×250㎜
    ・耐熱温度 約100℃(連続使用時)
    ・フィルム厚 50μm

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    テドラーバッグ 1ツ口 タイプ スリーブタイプ 容量 1Lの型番3-349-0430のページです。 型番3-349-0430に関する仕様情報を記載しております。
    テドラーバッグ 1ツ口 タイプ スリーブタイプ 容量 1Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    テドラーバッグ 1ツ口 タイプ スリーブタイプ 容量 1L
    ガス検知管 1L 一酸化炭素 1Lシリーズ
    フロートスイッチ(長尺タイプ)
    ガス検知管 160S 1,1,1-トリクロロエタン
    ガス検知管 1H
    ガス検知管 235SA 1,1-ジクロロエタン
    メーカーケニスアズワンアズワンアズワンケニスアズワン
    通常価格1,494円13,207円 -13,769円 -19,698円 -3,831円22,759円 -
    通常出荷日15日目16日目〜1日目〜13日目5日目13日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    検知管カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました