ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    発煙管 301(10回分)【10個入り】

    発煙管 301(10回分) 3-381-0322
    通常単価(税別)
    3,640円
    税込単価
    4,004円
    通常出荷日:5日目

    【商品仕様】・1本当たりの発煙回数 約100回・JANコード:4571266433490

    型番:

    3-381-0322
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (10個入り)

    3-381-0322の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-381-0322
    最小発注数量
    1パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,640円
    ( 4,004円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・1本当たりの発煙回数 約100回
    ・JANコード:4571266433490

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    発煙管 301(10回分)の型番3-381-0322のページです。 型番3-381-0322に関する仕様情報を記載しております。
    発煙管 301(10回分)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    発煙管 301(10回分)
    ガス検知管 発煙管 301
    発煙管 305(10回分)
    北川式 気流検査器用 発煙管 №301
    スモークテスター用発煙管 080270-022
    ガス検知管 10 窒素酸化物 10シリーズ
    メーカーケニスアズワンケニス三商柴田科学アズワン
    通常価格3,640円4,036円 -3,640円3,870円5,690円13,207円 -
    通常出荷日5日目4日目〜5日目4日目1日目16日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    検知管カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました