ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
八興 フッ素ゴムチューブ 全長1m |
|
アズワン 流量計(アクリルテーパー管) FC-Aシリーズ |
|
アズワン ナフロン(PTFE)シート |
|
アズワン シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ |

【特長】
・空気中の水分と反応して発煙を生ずる発煙管を使用し、気流の方向や速さを検査します。
・室内の気流検査や局所排気装置の機能検査用に使用できます。
・2連球付で連続して煙を送り出せます。
・発煙管301が付属しています。
・熱源を使わない発煙検査で安全・安心!
【商品仕様】
・セット内容 ゴム球 (AS-2は2連球) ソフトケース
・発煙管 ○
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
ガス検知管
0通常価格(税別):3,353円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ単品 AGシリーズ(シャンク付)
5通常価格(税別):2,052円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):184円~

新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 1級相当品
4.7通常価格(税別):3,500円~