ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    気流検査器 AS-1

    気流検査器 AS-1 3-381-0320
    通常単価(税別)
    6,510円
    税込単価
    7,161円
    通常出荷日:5日目

    【特長】・空気中の水分と反応して発煙を生ずる発煙管を使用し、気流の方向や速さを検査します。 ・室内の気...

    詳細を確認

    型番:

    3-381-0320
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-381-0320の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-381-0320
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,510円
    ( 7,161円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・空気中の水分と反応して発煙を生ずる発煙管を使用し、気流の方向や速さを検査します。
    ・室内の気流検査や局所排気装置の機能検査用に使用できます。
    ・熱源を使わない発煙検査で安全・安心!
    【商品仕様】
    ・セット内容 ゴム球 (AS-2は2連球) ソフトケース
    ・発煙管 ー
    ・JANコード:4571266438235

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    気流検査器 AS-1の型番3-381-0320のページです。 型番3-381-0320に関する仕様情報を記載しております。
    気流検査器 AS-1のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    気流検査器 AS-1
    気流検査器 AS-1+
    気流検査器 AS-1
    気流検査器 AS-2(連続発生用)
    ガス検知器(ガステック) ASシリーズ
    北川式 気流検査器用 発煙管 №301
    メーカーケニスケニス東京硝子器械ケニスアズワン三商
    通常価格6,510円9,462円6,338円16,283円6,893円 -3,870円
    通常出荷日5日目5日目10日目8日目4日目〜4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    検知管カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました