ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    北川式ガス検知管 290PⅡ【10個入り】

    北川式ガス検知管 290PⅡ 3-381-0366
    通常単価(税別)
    4,023円
    税込単価
    4,425円
    通常出荷日:5日目

    【特長】・北川式ガス採取器に使用する検知管です。変色した先端の目盛を読み取るだけでガス濃度がわかります...

    詳細を確認

    型番:

    3-381-0366
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (10個入り)

    3-381-0366の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-381-0366
    最小発注数量
    1パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,023円
    ( 4,425円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・北川式ガス採取器に使用する検知管です。変色した先端の目盛を読み取るだけでガス濃度がわかります。
    ・■検知管一覧表 表は測定ガス名に対する検知管名、測定範囲を記載しています。
    【商品仕様】
    ・検知管名 鑑識用石油
    ・測定回数 10
    ・JANコード:4571266432776

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    北川式ガス検知管 290PⅡの型番3-381-0366のページです。 型番3-381-0366に関する仕様情報を記載しております。
    北川式ガス検知管 290PⅡのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    北川式ガス検知管 290PⅡ
    北川式 検知管 290PⅡ ガソリン又は灯油
    北川式ガス検知管 290CO
    北川式 検知管 290P 鑑識用石油
    北川式ガス検知管 290EA
    北川式ガス検知管 290HS
    メーカーケニス三商ケニス三商ケニスケニス
    通常価格4,023円4,283円6,383円3,870円6,383円6,383円
    通常出荷日5日目8日目5日目7日目5日目9日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    検知管カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました