ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    北川式ガス検知管 290HS【5個入り】

    北川式ガス検知管 290HS 3-381-0364
    通常単価(税別)
    6,383円
    税込単価
    7,021円
    通常出荷日:9日目

    【特長】・北川式ガス採取器に使用する検知管です。変色した先端の目盛を読み取るだけでガス濃度がわかります...

    詳細を確認

    型番:

    3-381-0364
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (5個入り)

    3-381-0364の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-381-0364
    最小発注数量
    1パック

    5個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,383円
    ( 7,021円 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・北川式ガス採取器に使用する検知管です。変色した先端の目盛を読み取るだけでガス濃度がわかります。
    ・■検知管一覧表 表は測定ガス名に対する検知管名、測定範囲を記載しています。
    【商品仕様】
    ・検知管名 鑑識用血中硫化水素
    ・測定回数 5
    ・JANコード:4571266433377

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    北川式ガス検知管 290HSの型番3-381-0364のページです。 型番3-381-0364に関する仕様情報を記載しております。
    北川式ガス検知管 290HSのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    北川式ガス検知管 290HS
    北川式ガス検知管 290CO
    北川式ガス検知管 290PQ
    北川式ガス検知管 290EA
    北川式ガス検知管 290CN
    北川式ガス検知管 290PⅡ
    メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
    通常価格6,383円6,383円6,383円6,383円6,383円4,023円
    通常出荷日9日目5日目9日目5日目5日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    検知管カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました