ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    北川式ガス検知管 211U【10個入り】

    北川式ガス検知管 211U 3-381-0255
    通常単価(税別)
    4,597
    税込単価
    5,057
    通常出荷日:9日目

    【特長】・北川式ガス採取器に使用する検知管です。変色した先端の目盛を読み取るだけでガス濃度がわかります...

    詳細を確認

    型番:

    3-381-0255
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (10個入り)

    3-381-0255の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-381-0255
    最小発注数量
    1パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,597
    ( 5,057 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・北川式ガス採取器に使用する検知管です。変色した先端の目盛を読み取るだけでガス濃度がわかります。
    【商品仕様】
    ・検知管名 アクリル酸メチル
    ・測定回数 10
    ・JANコード:4571266432424

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    北川式ガス検知管 211Uの型番3-381-0255のページです。 型番3-381-0255に関する仕様情報を記載しております。
    北川式ガス検知管 211Uのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    北川式ガス検知管 211U
    ガス検知管 211U アクリル酸メチル
    北川式ガス検知管 121U
    北川式ガス検知管 120U
    北川式ガス検知管 111U
    北川式ガス検知管 182U
    メーカーケニスアズワンケニスケニスケニスケニス
    通常価格4,59720,820 -5,8404,5974,5974,597
    通常出荷日9日目13日目9日目5日目5日目9日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    検知管カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました