ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    ガス採取器用 遠隔採取管(5m)

    ガス採取器用 遠隔採取管(5m) 3-381-0032
    通常単価(税別)
    7,995
    税込単価
    8,795
    通常出荷日:9日目

    型番:

    3-381-0032
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-381-0032の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-381-0032
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,995
    ( 8,795 )
    9日目
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ガス採取器用 遠隔採取管(5m)の型番3-381-0032のページです。 型番3-381-0032に関する仕様情報を記載しております。
    ガス採取器用 遠隔採取管(5m)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ガス採取器用 遠隔採取管(5m)
    ガス採取器用 遠隔採取管(10m)
    ガステック №351A-5 気体採取器用延長採取管 5m
    ガステック №351A-10 気体採取器用延長採取管 10m
    ガステック №351A-30 気体採取器用延長採取管 30m
    延長採取管(10m)
    メーカーケニスケニス三商三商三商ケニス
    通常価格7,99511,12815,73418,00535,08817,239
    通常出荷日9日目9日目8日目8日目10日目10日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    検知管カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました