ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    ガス採取器用 チップカッター

    通常単価(税別)
    1,558
    税込単価
    1,714
    通常出荷日:5日目

    【商品仕様】・JANコード:4571266438525

    型番:

    3-381-0035
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-381-0035の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-381-0035
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,558
    ( 1,714 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・JANコード:4571266438525

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ガス採取器用 チップカッターの型番3-381-0035のページです。 型番3-381-0035に関する仕様情報を記載しております。
    ガス採取器用 チップカッターのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ガス採取器用 チップカッター
    ガス採取器用 遠隔採取管(5m)
    ガス採取器用 遠隔採取管(10m)
    ガステック №350BP-2 気体採取器用 延長採取棒
    ガステック №351A-10 気体採取器用延長採取管 10m
    ガステック №351A-5 気体採取器用延長採取管 5m
    メーカーケニスケニスケニス三商三商三商
    通常価格1,5587,99511,12869,29418,00515,734
    通常出荷日5日目9日目9日目8日目8日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    検知管カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました