ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 12日以内

    パッシブ・ドジチューブ 91D【10個入り】

    パッシブ・ドジチューブ 91D 3-349-0263
    通常単価(税別)
    6,166
    税込単価
    6,783
    通常出荷日:12日目

    【特長】・サンプリング器具を使用せず、長時間の平均ガス濃度を測定できるチューブです。 ・作業者の呼吸域...

    詳細を確認

    型番:

    3-349-0263
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (10個入り)

    3-349-0263の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-349-0263
    最小発注数量
    1パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,166
    ( 6,783 )
    12日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・サンプリング器具を使用せず、長時間の平均ガス濃度を測定できるチューブです。
    ・作業者の呼吸域の襟元にオプションのドジチューブホルダーを取り付けて、個人暴露量や作業所内での測定ができます。
    ・小型軽量なので作業を妨げず、測定場所も選びません。
    ・簡単な直接測定で分析操作が不要です。初めての人でも作業をしながら測定ができ、自主的・日常的な労働衛生管理に役立ちます。
    ・採取器不要!長時間用検知管
    【商品仕様】
    ・検知管名 ホルムアルデヒド
    ・測定回数 10回
    ・JANコード:4571112671496

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    パッシブ・ドジチューブ 91Dの型番3-349-0263のページです。 型番3-349-0263に関する仕様情報を記載しております。
    パッシブ・ドジチューブ 91Dのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    パッシブ・ドジチューブ 91D
    パッシブ・ドジチューブ 1D
    パッシブ・ドジチューブ 2D
    パッシブ・ドジチューブ 4D
    パッシブ・ドジチューブ 132D
    パッシブ・ドジチューブ 8D
    メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
    通常価格6,1664,8904,8904,8906,1664,890
    通常出荷日12日目11日目11日目11日目11日目11日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    検知管カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました