ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    ガス検知管 18L【10個入り】

    ガス検知管 18L 3-380-0764
    通常単価(税別)
    4,118円
    税込単価
    4,530円
    通常出荷日:5日目

    【特長】・ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採...

    詳細を確認

    型番:

    3-380-0764
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (10個入り)

    3-380-0764の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-380-0764
    最小発注数量
    1パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,118円
    ( 4,530円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。
    ・■検知管一覧表(1ppm=0.0001%) 検知管によっては対象気体以外にもいくつかの気体が測定できるものがあります。表は測定対象気体名に対応する検知管名と測定範囲を記載しています。
    【商品仕様】
    ・検知管名 オゾン
    ・測定回数 10
    ・JANコード:4571112671038

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ガス検知管 18Lの型番3-380-0764のページです。 型番3-380-0764に関する仕様情報を記載しております。
    ガス検知管 18Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ガス検知管 18L
    ガス検知管 18L オゾン 18シリーズ
    ガス検知管 18M オゾン 18シリーズ
    ガス検知管 121L
    ガス検知管 6L
    ガス検知管 126L
    メーカーケニスアズワンアズワンケニスケニスケニス
    通常価格4,118円14,178円 -13,207円 -3,353円4,118円5,107円
    通常出荷日5日目16日目〜16日目〜5日目5日目11日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    検知管カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト