ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
圧力トランスミッター
アズワン
通常価格(税別):35,726円~
通常出荷日:16日目 ~
アズワン
搬送容器(ガス抜きキャップ付き)
アズワン
通常価格(税別):531円~
通常出荷日:1日目
アズワン
微少流量計 OFシリーズ
アズワン
通常価格(税別):98,232円~
通常出荷日:1日目
アズワン
長野計器 防水形デジタル圧力計
アズワン
通常価格(税別):55,259円~
通常出荷日:8日目 ~
アキツ(旧:亜木津工業)
Oリング 1A-Pシリーズ
アキツ(旧:亜木津工業)
通常価格(税別):805円~
通常出荷日:7日目 ~
アズワン
長野計器 高精度電池式デジタル圧力計
アズワン
通常価格(税別):91,872円~
通常出荷日:8日目 ~
アズワン
Wキャップ(シリコン製)【10個入り】
アズワン
通常価格(税別):1,195円~
通常出荷日:1日目
アズワン
シリカテープ ASTシリーズ
アズワン
通常価格(税別):30,547円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ピラニ真空計 GPシリーズ
アズワン
通常価格(税別):106,891円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
簡易デジタル流量計 IDS
アズワン
通常価格(税別):67,509円~
通常出荷日:19日目

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガステック
検知管/パイロチューブ
0通常価格(税別):3,142円~

アズワン
フロートスイッチ(長尺タイプ)
0通常価格(税別):13,767円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 1級相当品
4.7通常価格(税別):3,300円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):184円~

ミスミ
φ4mmバナナソケット(6A)
3.7通常価格(税別):320円