ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    パイロチューブ 52【10個入り】

    通常単価(税別)
    4,252円
    税込単価
    4,677円
    通常出荷日:5日目

    【商品仕様】・測定回数 10回・JANコード:4571112671250

    型番:

    3-381-0344
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (10個入り)

    3-381-0344の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-381-0344
    最小発注数量
    1パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,252円
    ( 4,677円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・測定回数 10回
    ・JANコード:4571112671250

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    パイロチューブ 52の型番3-381-0344のページです。 型番3-381-0344に関する仕様情報を記載しております。
    パイロチューブ 52のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    パイロチューブ 52
    ガステック ガス検知管 52 パイロチューブ
    検知管/パイロチューブ
    ガステック ガス検知管 51 パイロチューブ
    ガステック ガス検知管 №231 パイロチューブ
    ガステック ガス検知管 53 パイロチューブ
    メーカーケニス三商ガステック三商三商三商
    通常価格4,252円4,386円3,088円 -4,386円4,386円4,386円
    通常出荷日5日目8日目2日目〜8日目10日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    検知管カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました