ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    延長採取管(10m)

    延長採取管(10m) 3-349-0088
    通常単価(税別)
    17,239円
    税込単価
    18,963円
    通常出荷日:10日目

    【特長】・ガス検知器(GV-100S/110S)用のオプションです。

    型番:

    3-349-0088
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-349-0088の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-349-0088
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    17,239円
    ( 18,963円 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ガス検知器(GV-100S/110S)用のオプションです。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    延長採取管(10m)の型番3-349-0088のページです。 型番3-349-0088に関する仕様情報を記載しております。
    延長採取管(10m)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    延長採取管(10m)
    ガステック №351A-10 気体採取器用延長採取管 10m
    ガス採取器用 遠隔採取管(10m)
    ガステック №351A-5 気体採取器用延長採取管 5m
    延長採取管 351Aシリーズ
    ガステック №351A-30 気体採取器用延長採取管 30m
    メーカーケニス三商ケニス三商アズワン三商
    通常価格17,239円18,005円11,128円15,734円15,071円 -35,088円
    通常出荷日10日目8日目9日目8日目1日目〜10日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    検知管カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました