ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
瑞穂化成工業 キャンピングボトル 5/10/20L |
|
アズワン シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ |
|
アズワン ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5 |

【特長】
・任意の深さの水を採集できます。採水場所や採水量に応じて使い分け下さい。
・ダム・海・湖などでの大量採水に!
・河川・井戸などで簡単に採水!
【商品仕様】
・タイプ ハイロート型
・容量 250mL
・付属 専用ガラス瓶 鎖1m
・材質 真ちゅう (クロムメッキ仕様)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マザーツール
デジタルペン型PHメータ PH-222
0通常価格(税別):10,745円

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):184円~

ミスミ
φ4mmバナナソケット(10A)
4通常価格(税別):404円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~

新潟精機(SK)
鋼リングゲージ 0.1mm単位指定ラップ仕上げ
4.6通常価格(税別):9,176円~

オーエスジー
ねじ用限界ゲージ(LG) メートル(M)ねじ 2級(従来JIS) プラグ
4.7通常価格(税別):8,425円~