17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

簡易水質検査試験紙(アクアチェック) アクアチェックN 3-164-0880

簡易水質検査試験紙(アクアチェック) アクアチェックN【50個入り】

通常単価(税別)
4,692円
税込単価
5,161円
通常出荷日:5日目

【特長】・ドライケミストリー技術による簡易水質検査試験紙で、簡便・迅速で信頼性の高い測定結果を得られま...

詳細を確認

    型番:

    3-164-0880
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (50個入り)

    3-164-0880の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-164-0880
    最小発注数量
    1パック

    50個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,692円
    ( 5,161円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ドライケミストリー技術による簡易水質検査試験紙で、簡便・迅速で信頼性の高い測定結果を得られます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    簡易水質検査試験紙(アクアチェック) アクアチェックNの型番3-164-0880のページです。 型番3-164-0880に関する仕様情報を記載しております。
    簡易水質検査試験紙(アクアチェック) アクアチェックNのレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    排水の窒素系簡易測定
    5
    満足度:5.0
    30秒~1分と短い時間で測定できるため、便利。 亜硝酸の有無や硝酸残存の程度を判断するには十分な精度。
    1人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    簡易水質検査試験紙(アクアチェック) アクアチェックN
    簡易水質検査試験紙(アクアチェック) アクアチェック3
    簡易水質検査試験紙(アクアチェック) アクアチェックA
    簡易水質検査試験紙(アクアチェック) アクアチェックP
    簡易水質検査試験紙(アクアチェック) アクアチェックHC
    簡易水質検査試験紙(アクアチェック) アクアチェックLC
    メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
    通常価格4,692円6,701円4,692円4,884円5,362円5,362円
    通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました