17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

簡易水質検査器(シンプルパック) pH5 3-164-0930

簡易水質検査器(シンプルパック) pH5【48個入り】

通常単価(税別)
5,048円
税込単価
5,553円
通常出荷日:7日目

【特長】・検水をシンプルパックに吸水して振り混ぜ、付属の標準カラーチャートと比較するだけで簡単に水質を...

詳細を確認

    型番:

    3-164-0930
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (48個入り)

    3-164-0930の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-164-0930
    最小発注数量
    1パック

    48個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,048円
    ( 5,553円 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・検水をシンプルパックに吸水して振り混ぜ、付属の標準カラーチャートと比較するだけで簡単に水質を調べられます。
    ・パックには検液を吸い込む目安線があり、均一な吸水が可能です。
    ・公定法やJIS法・衛生試験法などに採用されている比色法に基づいて開発されています。
    ・スポイト状で吸水が簡単です
    【商品仕様】
    ・測定項目 pH
    ・測定範囲 pH5.0~9.5 0.5間隔10段階
    ・入数 48
    ・付属 標準カラーチャート
    ・JANコード:4589988651504

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    簡易水質検査器(シンプルパック) pH5の型番3-164-0930のページです。 型番3-164-0930に関する仕様情報を記載しております。
    簡易水質検査器(シンプルパック) pH5のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    簡易水質検査器(シンプルパック) pH5
    簡易水質検査器(シンプルパック) F
    簡易水質検査器(シンプルパック) Fe
    簡易水質検査器(シンプルパック) ClO
    簡易水質検査器(シンプルパック) pH48
    簡易水質検査器(シンプルパック) pH36
    メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
    通常価格5,048円5,048円5,048円5,048円5,048円5,048円
    通常出荷日7日目7日目10日目5日目7日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました