17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

陰イオン界面活性剤測定セット 3-165-0078

陰イオン界面活性剤測定セット【100個入り】

通常単価(税別)
4,852円
税込単価
5,337円
通常出荷日:5日目

【特長】・水道水・河川水等の陰イオン界面活性剤を、わずか3分程度で測ることができます。 ・測定範囲は、...

詳細を確認

    型番:

    3-165-0078
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (100個入り)

    3-165-0078の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-165-0078
    最小発注数量
    1パック

    100個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,852円
    ( 5,337円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・水道水・河川水等の陰イオン界面活性剤を、わずか3分程度で測ることができます。
    ・測定範囲は、水道法の基準値(0.2㎎/L以下)に対応しています。
    【商品仕様】
    ・測定範囲 0.05以下~2㎎/L
    ・測定原理 メチレンブルー壁面付着法
    ・測定時間 2~3分
    ・検定 ドデシル硫酸ナトリウム標準液による
    ・セット内容 試薬2種(50回分) チューブ立×1 標準色×1 ポリピペット×1 キャップ付チューブ×5
    ・JANコード:4589582932313

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    陰イオン界面活性剤測定セットの型番3-165-0078のページです。 型番3-165-0078に関する仕様情報を記載しております。
    陰イオン界面活性剤測定セットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    陰イオン界面活性剤測定セット
    陰イオン界面活性剤測定セットWA-DET
    MLSS/界面計
    小型水分活性測定装置
    水分活性測定器用アルミ箔
    水分活性測定器用 アルミ秤量ケース
    メーカーケニスアズワンケニス柴田科学柴田科学柴田科学
    通常価格4,852円4,852円269,829円76,235円10,493円11,910円
    通常出荷日5日目4日目7日目3日目8日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました