ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm【1~10個入り】 |
|
ミスミ 新明丹【1~10個入り】 |
|
尾崎製作所 小形ダイヤルゲージ(測定範囲1~5mm) |

【特長】
・検水中の微量成分を発色させ膜上に捕集濃縮して比色測定する、高感度タイプの簡易水質分析器です。
・パックテストのチューブに吸入した検水の発色が薄くてわからない場合に、引き続いて濃縮操作を行うことにより、従来よりも15~50倍低濃度の測定ができます。
・パックテストの15~50倍の高感度!
【商品仕様】
・測定原理 過よう素酸カリウム発色 /膜濃縮比色法
・測定範囲 濃縮あり:0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1(㎎/L) 濃縮なし:1 2 5 10 20(㎎/L)
・測定時間 約3分
・測定回数 40回
・内容 パックテスト 濃縮用試薬・器具セット 比色表(標準色)
・大きさ 約165×110×65㎜ 約170g
・JANコード:4589582930913
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アタゴ
手持屈折計(標準タイプ)
5通常価格(税別):16,361円

A-Gas Japan(旧FUSO)
pHメータ
0通常価格(税別):39,531円

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 1級相当品
4.7通常価格(税別):3,500円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4通常価格(税別):365円~