17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

簡易水質検査器(パックテスト) WAK-BTB 3-380-0951

簡易水質検査器(パックテスト) WAK-BTB【50個入り】

通常単価(税別)
5,464円
税込単価
6,010円
通常出荷日:8日目

【特長】・調合された試薬がポリチューブの中に1回分ずつ封入された簡易水質検査器です。 ・チューブ先端の...

詳細を確認

    ご注意

    • ●※パックテストとデジタルパックテスト、デジタルパックテスト・マルチでは、測定範囲・反応時間・共存物質の影響が異なります。

    型番:

    3-380-0951
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (50個入り)

    3-380-0951の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-380-0951
    最小発注数量
    1パック

    50個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,464円
    ( 6,010円 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・調合された試薬がポリチューブの中に1回分ずつ封入された簡易水質検査器です。
    ・チューブ先端のラインを引き抜き、検水を吸い込み反応時間後比色表と対比することで、容易に水質を検査することができます。
    ・スポイト式で検水の採取も簡単です。
    ・ほとんどの反応時間が5分以内と結果が迅速です。
    ・チューブはポリエチレン製でこわれにくく、持ち運びも安心です。
    ・水質の簡易測定器
    【商品仕様】
    ・測定項目 pH-BTB
    ・測定範囲(㎎/L=ppm) pH5.8~8.0以上 0.2間隔12段階
    ・反応時間 20秒
    ・入数 50
    ・測定原理 pH指示薬の発色による
    ・JANコード:4589582930074

    ご注意

    • ●※パックテストとデジタルパックテスト、デジタルパックテスト・マルチでは、測定範囲・反応時間・共存物質の影響が異なります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    簡易水質検査器(パックテスト) WAK-BTBの型番3-380-0951のページです。 型番3-380-0951に関する仕様情報を記載しております。
    簡易水質検査器(パックテスト) WAK-BTBのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    簡易水質検査器(パックテスト) WAK-BTB
    簡易水質検査器(パックテスト) WAK
    簡易水質検査器(パックテスト) WAK-pH
    簡易水質検査器(パックテスト) WAK-S
    簡易水質検査器(パックテスト) WAK-B
    簡易水質検査器(パックテスト) WAK-Fe
    メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
    通常価格5,464円5,464円5,112円5,464円5,464円5,464円
    通常出荷日8日目4日目4日目5日目5日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました