ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
瑞穂化成工業 キャンピングボトル 5/10/20L |
|
長野計器 小形圧力計 GK |
|
ケニス コンパクトpHメーター LAQUA |
|
長野計器 普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ) |
|
コフロック 樹脂製フローメータ RK20Tシリーズ |

【特長】
・調合された試薬がポリチューブの中に1回分ずつ封入された簡易水質検査器です。
・チューブ先端のラインを引き抜き、検水を吸い込み反応時間後比色表と対比することで、容易に水質を検査することができます。
・スポイト式で検水の採取も簡単です。
・ほとんどの反応時間が5分以内と結果が迅速です。
・チューブはポリエチレン製でこわれにくく、持ち運びも安心です。
・水質の簡易測定器
【商品仕様】
・測定項目 アルミニウム
・測定範囲(㎎/L=ppm) 0~1 6段階
・反応時間 1分
・入数 40
・測定原理 ECR法
・JANコード:4589582930029
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

柴田科学
DPD法残留塩素測定器
5通常価格(税別):10,510円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):184円~

新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 1級相当品
4.7通常価格(税別):3,500円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4通常価格(税別):365円~