ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm【1~10個入り】 |
|
エスコ 角型広口ポリ容器(10個)【10個入り】 |
|
エスコ 20L ポリ灯油缶(赤)【1~4個入り】 |

【特長】
・直径30㎝の白色円板を水中に降ろし、上から見えなくなった深度から透明度を調べることができます。
・目視で手軽に濁度を測定
【商品仕様】
・規格 円板:直径30㎝ ロープ:30m 錘(1.5㎏)付


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アタゴ
手持屈折計(標準タイプ)
5通常価格(税別):16,361円

A-Gas Japan(旧FUSO)
pHメータ
0通常価格(税別):39,531円

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 1級相当品
4.7通常価格(税別):3,500円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4通常価格(税別):365円~