17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

透視度計 TO-30 3-165-0070

透視度計 TO-30

通常単価(税別)
10,791円
税込単価
11,870円
通常出荷日:5日目

【特長】・《JIS K-0102準拠(TO-30) 日本薬学会衛生試験法準拠(TO-50/100)》 ...

詳細を確認

    型番:

    3-165-0070
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-165-0070の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-165-0070
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,791円
    ( 11,870円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・《JIS K-0102準拠(TO-30) 日本薬学会衛生試験法準拠(TO-50/100)》
    ・下水などの濁度を測定する透視度計です。底部の十字標準が明らかに識別できるまで排水し、その時の水層の高さを読むことにより、透視度を知ることができます。
    ・目視で手軽に濁度を測定
    【商品仕様】
    ・規格 30㎝
    ・ガラス管 直径35㎜φ 5㎜目盛 硬質1級 ゴム管はさみ付
    ・架台 プラスチック製 黒色 白色円板付

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    透視度計 TO-30の型番3-165-0070のページです。 型番3-165-0070に関する仕様情報を記載しております。
    透視度計 TO-30のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    透視度計 TO-30
    透視度計 TO-100
    透視度計 TO-50
    三商印 透視度計 30型セット
    透視度計用ガラス管 5930TO-Pシリーズ
    透視度計(スタンド 標識板付) 5930TO-SETシリーズ
    メーカーケニスケニスケニス三商アズワンアズワン
    通常価格10,791円34,996円16,040円9,959円6,028円 -17,289円 -
    通常出荷日5日目5日目5日目4日目13日目〜13日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました