17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アクアキャッチャーⅡ ACⅡ-100 3-164-0887

アクアキャッチャーⅡ ACⅡ-100

通常単価(税別)
34,355円
税込単価
37,791円
通常出荷日:9日目

【特長】・ワンタッチ排水で透視度測定がとても簡単な透視度計です。 ・採水機能付なので、採水した水を柄杓...

詳細を確認

    型番:

    3-164-0887
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-164-0887の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-164-0887
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    34,355円
    ( 37,791円 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ワンタッチ排水で透視度測定がとても簡単な透視度計です。
    ・採水機能付なので、採水した水を柄杓などで透視度計へ移し替える手間が掛からず、手が濡れることもありません。
    ・柄杓では採水できなかった水層の上部・中部・下部等の水を、ピンポイントで採水することができます。
    ・透視度計と採水器が一つに!
    【商品仕様】
    ・規格 100㎝
    ・機能 採水機能付
    ・セット内容 ジョイント式透視度計部×3 ハンドポンプ×1 先端キャップ(文字板付)×1 先端キャップ(文字板なし)×1

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アクアキャッチャーⅡ ACⅡ-100の型番3-164-0887のページです。 型番3-164-0887に関する仕様情報を記載しております。
    アクアキャッチャーⅡ ACⅡ-100のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アクアキャッチャーⅡ ACⅡ-100
    アクアキャッチャーⅡ ACⅡ-60
    ウォーターテスターⅡ
    シグマⅡ型温湿度記録計 7210-00
    佐藤 620PH/640PH用 ACアダプタ PH30 (6400-52)
    ディスポサンプラー 100
    メーカーケニスケニスケニス三商佐藤計量器製作所ケニス
    通常価格34,355円27,690円16,895円93,134円6,959円9,977円
    通常出荷日9日目10日目10日目4日目5日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました