17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MLSS計 IM-100P 3-349-0010

MLSS計 IM-100P

通常単価(税別)
312,433円
税込単価
343,676円
通常出荷日:10日目

【特長】・セル長を極限まで短くすることで散乱光の影響を抑え、高い精度で測定することができるMLSS計で...

詳細を確認

    型番:

    3-349-0010
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-349-0010の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-349-0010
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    312,433円
    ( 343,676円 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・セル長を極限まで短くすることで散乱光の影響を抑え、高い精度で測定することができるMLSS計です。
    ・MLSS値と水深を同時表示ができます。
    ・手分析値と吸光度の相関を5種内蔵しており、各現場に合わせたモード切替が可能です。
    ・幅広い現場管理に最適!
    【商品仕様】
    ・測定範囲/MLSS 0~9990㎎/L(最小分解能10㎎/L) 10000~20000㎎/L(最小分解能100㎎/L)
    ・測定範囲/水深 0.00~6.00m(分解能0.01m)
    ・再現性 水深:±0.03m
    ・校正 MLSS:ゼロ校正、2点校正、3点校正
    ・相関式モード 5種内蔵
    ・機能 IP67(防塵・防水) ふらつき緩和機能 後校正機能
    ・電源 単4電池×3(付属)
    ・電池寿命 連続160時間
    ・大きさ 本体/約90φ×53㎜ 約290g(電池含む) プローブ/43φ×170㎜ 約740g ケーブル長/6m
    ・付属 校正容器 メンテナンス用グリス

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    MLSS計 IM-100Pの型番3-349-0010のページです。 型番3-349-0010に関する仕様情報を記載しております。
    MLSS計 IM-100Pのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    MLSS計 IM-100P
    MLSS計 IM-50P
    MLSS計 IM-80P
    MLSS/界面計
    SS-10F MLSS計
    透視度計 TO-100
    メーカーケニスケニスケニスケニスアズワンケニス
    通常価格312,433円195,082円235,900円279,857円255,385円34,996円
    通常出荷日10日目10日目10日目7日目20日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました