17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

吸光光度計(Checker HCシリーズ) HI715 3-349-0594

吸光光度計(Checker HCシリーズ) HI715

通常単価(税別)
16,283
税込単価
17,911
通常出荷日:9日目

【特長】・低価格・手のひらサイズの吸光光度計です。・手のひらサイズで気軽に測定【商品仕様】・測定項目 ...

詳細を確認

    型番:

    3-349-0594
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-349-0594の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-349-0594
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    16,283
    ( 17,911 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・低価格・手のひらサイズの吸光光度計です。
    ・手のひらサイズで気軽に測定
    【商品仕様】
    ・測定項目 中濃度アンモニア態窒素
    ・測定範囲 0.00~9.99ppm
    ・精度 ±0.05ppm ±測定値の5%
    ・発光源 LED
    ・受光部 シリコンフォトセル
    ・電源 単4アルカリ電池(付属)
    ・大きさ 61×38×81.5㎜ 64g
    ・付属 測定用ガラスセル×2 試薬6回分 保護ケース

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    吸光光度計(Checker HCシリーズ) HI715の型番3-349-0594のページです。 型番3-349-0594に関する仕様情報を記載しております。
    吸光光度計(Checker HCシリーズ) HI715のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    吸光光度計(Checker HCシリーズ) HI715
    吸光光度計(Checker HCシリーズ) HI770
    吸光光度計(Checker HCシリーズ) HI721
    吸光光度計試薬 HIシリーズ
    デジタル屈折計 HIシリーズ
    濁度標準液 HI 93703シリーズ
    メーカーケニスケニスケニスアズワンアズワンアズワン
    通常価格16,28316,28316,2836,510 -56,5606,988 -
    通常出荷日9日目9日目9日目4日目〜7日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました