ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
日油技研工業 サーモラベル 5Eシリーズ |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】耐高温ガラスクロステープ |
閲覧中の商品と併せてご検討ください
【特長】
・有機化学の構造を理解するのに役立つ種類・数共に豊富なセットです。
・軌道板も付属しており、幅広い有機物のモデルを作成可能です。
・〔モデル例〕・ベンゼン(C6H6) ・シクロヘキサン(C6H12) ・マレイン酸(C4H4O4) ・乳酸(C3H6O3) ・ブタン酸(C4H8O2) ・エタン(C2H6) ・エチレン(C2H4) ・アセチレン(C2H2)
【商品仕様】
・原子 12種 122個
・ボンド 3種 152本
・軌道板 2種 12枚

日本緑十字社
マグネカラーシート

ケニス
UV殺菌灯装置 UV6
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ)
5通常価格(税別):979円~

富士フイルム
圧力測定シート プレスケール ロールタイプ
5通常価格(税別):41,693円~

アズワン
タフテナー(強化タイプ)
0通常価格(税別):538円~

日本綿棒
工業用綿棒 (先端筒型)
4.7通常価格(税別):1,097円~

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):507円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

エスコ
5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)
0通常価格(税別):1,960円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,780円~

アズワン
細口瓶 容量 (HDPE製) 50mL~500mL・1L
0通常価格(税別):387円~