17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

土壌ダイレクトECテスター

通常単価(税別)
25,897円
税込単価
28,487円
通常出荷日:4日目

【特長】・土壌の導電率と温度の直接測定に特化したEC計です。 ・長さ122㎜の突き刺し型の電極には温度...

詳細を確認

    型番:

    3-312-0150
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-312-0150の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-312-0150
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    25,897円
    ( 28,487円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・土壌の導電率と温度の直接測定に特化したEC計です。
    ・長さ122㎜の突き刺し型の電極には温度センサが内蔵され、測定値は自動温度補償されます。
    ・EC値を素早く判定
    【商品仕様】
    ・測定範囲 0~4000μS/㎝
    ・温度測定範囲 0.0~50.0℃
    ・分解能 EC/1μS/㎝ 0.01mS/㎝ 温度/0.1℃
    ・精度 EC/±50μS/㎝(0~2000μS/㎝)±300μS/㎝(2000~4000μS/㎝)±0.05(0.00~2.00mS/㎝) ±0.30(2.00~4.00mS/㎝) 温度/±1℃
    ・校正 自動 1点
    ・電源 ボタン電池CR2032(付属)
    ・大きさ 196×50×21㎜ 約100g

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    土壌ダイレクトECテスターの型番3-312-0150のページです。 型番3-312-0150に関する仕様情報を記載しております。
    土壌ダイレクトECテスターのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    土壌ダイレクトECテスター
    土壌ふるい
    土壌分析装置用カートリッジ
    山中式土壌硬度計 標準型
    アニマルマーカー FG2200R
    ステン直尺 30cm
    メーカーケニスケニスアズワンケニスケニス東京硝子器械
    通常価格25,897円59,430円45,093円74,907円10,873円1,443円
    通常出荷日4日目7日目12日目4日目6日目10日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    動物実験関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました