ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
新潟精機(SK) 単品ブロックゲージ 0級相当品 |
|
新潟精機(SK) 限界ねじリングセット 検査用 |
|
尾崎製作所 針状測定子 |
【特長】
・土壌断面に対しコーン部を圧入し、土壌硬度を測定します。土壌以外の軟質物にも使用可能です。
・先端コーン部以外の材質が樹脂製のため、コストパフォーマンスに優れています。
・土壌硬度計の定番モデル
【商品仕様】
・硬度指数目盛 0~40㎜ 1㎜目盛 遊動指標 測定圧縮長用強度換算表付
・支持力目盛 0~∞㎏/㎝2 ばね強度8㎏
・大きさ 50φ×230㎜ 127g
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
人工海水 MARINE ART SF-1
0通常価格(税別):37,869円

アズワン
ステンレスふるい 目開き 20μm~125mm
4.6通常価格(税別):2,779円~

アズワン
ベンコット(R) M-3II
4.8通常価格(税別):1,265円~

アズワン
標準規格瓶 丸型広口
5通常価格(税別):379円~

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

アクリサンデー
PPクラフトシート
4通常価格(税別):891円~

アズワン
補充用テープ(5m)
0通常価格(税別):1,128円~

エスコ
5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)
0通常価格(税別):1,960円~

アズワン
小型レーザー光源 赤色 635nm/670nm
0通常価格(税別):7,995円~