17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ナフロン(PTFE)シート
アズワン
100m 表面保護シート(厚さ:0.07mm)
エスコ
合成ゴムシート
アズワン
  • <
  • >

プラスチック封入樹脂セット Bセット

通常単価(税別)
10,394円
税込単価
11,433円
通常出荷日:11日目

【特長】・各種標本を透明プラスチックに封入できます。 ・様々な標本(コン虫・動物・植物等)をポリエステ...

詳細を確認

    ご注意

    • ●!本品は2ヶ月以内にご使用下さい。

    型番:

    3-152-0480
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-152-0480の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-152-0480
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,394円
    ( 11,433円 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・各種標本を透明プラスチックに封入できます。
    ・様々な標本(コン虫・動物・植物等)をポリエステル樹脂で封入することで、長期間保存することが可能です。
    ・作製した標本は、ホルマリン標本と比較して取り扱いやすく、安全に観察することができます。
    ・各種試料を永久標本に
    【商品仕様】
    ・セット内容 封入樹脂:ポリエステル樹脂1㎏ 硬化剤:触媒30mL・促進剤20mL 離型剤:離型剤5g 前処理剤:スチレンモノマー90mL スポイト×2 撹拌棒×1 紙コップ×2 型枠:円型ガラス(75φ×25㎜)×1・角型ガラス(130×40㎜ 80×40㎜)各2 研磨用:研磨用耐水ペーパー5種(#120/240/400/600/800)・研磨用フェルト布1枚・研磨仕上剤(固形)×1

    ご注意

    • ●!本品は2ヶ月以内にご使用下さい。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    プラスチック封入樹脂セット Bセットの型番3-152-0480のページです。 型番3-152-0480に関する仕様情報を記載しております。
    プラスチック封入樹脂セット Bセットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    プラスチック封入樹脂セット Bセット
    小解剖セット 6点セット
    解剖はさみセット
    引抜式捕虫網セット
    アニマルマーカー FG2200B
    分子構造模型 有機セット KI-C
    メーカーケニスアズワンケニスアズワンケニスケニス
    通常価格10,394円23,696円20,935円18,630円10,873円11,638円
    通常出荷日11日目1日目4日目35日目6日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    動物実験関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました