ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • ポリイミドフィルム カプトン(R)

    アズワン

    ポリイミドフィルム カプトン(R)

    -

    通常価格(税別):6,330円~

    通常出荷日:1日目

  • ナフロン(PTFE)シート

    アズワン

    ナフロン(PTFE)シート

    5.0

    通常価格(税別):3,560円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • SV型粘度計

    アズワン

    SV型粘度計

    SV型粘度計

    アズワン

    SV型粘度計

    -

    通常価格(税別):309,091円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • プレシート【1~5個入り】

    アズワン

    プレシート【1~5個入り】

    4.0

    通常価格(税別):16,487円~

    通常出荷日:1日目

  • コンパクトpHメーター LAQUA

    ケニス

    コンパクトpHメーター LAQUA

    -

    通常価格(税別):25,365円~

    通常出荷日:4日目 ~

  • 灰分測定用灰ざら(角型)

    アズワン

    灰分測定用灰ざら(角型)

    -

    通常価格(税別):1,568円~

    通常出荷日:1日目

  • 石英試験管 SJTシリーズ

    アズワン

    石英試験管 SJTシリーズ

    -

    通常価格(税別):2,991円~

    通常出荷日:1日目

  • 導電率計

    ケニス

    導電率計

    導電率計

    ケニス

    導電率計

    -

    通常価格(税別):26,024円~

    通常出荷日:4日目

  • 小形圧力計 GK

    長野計器

    小形圧力計 GK

    小形圧力計 GK

    長野計器

    小形圧力計 GK

    5.0

    通常価格(税別):1,791円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 真空デシケーター VXS・VXH・VXL

    アズワン

    真空デシケーター VXS・VXH・VXL

    3.0

    通常価格(税別):57,580円~

    通常出荷日:1日目

確定しました

半定量イオン試験紙(QUANTOFIX) パーオキシド25(過酸化水素)【100個入り】

半定量イオン試験紙(QUANTOFIX) パーオキシド25(過酸化水素) 3-315-0565
通常単価(税別)
10,012
税込単価
11,013
通常出荷日:5日目

【特長】・呈色試薬を含んだ試験紙とサンプル液中のイオンとの特異的反応を利用し、イオン濃度を変色度に置き...

詳細を確認
  • ●※妨害イオンの可能性の有る場合は、適当な除去処理が必要です。

型番:

3-315-0565
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

3-315-0565の仕様・寸法情報

商品タイプ
試験紙
pH測定領域
2~12
呈色
白→青
反応時間
約15秒
測定イオン
H2O2
測定目盛(mg/L)
0、0.5、2、5、10、25ppm
内容量
100枚
-
-

型番リスト

表示件数
型番
3-315-0565

内容量

最小発注数量
100枚
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,012
( 11,013 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・呈色試薬を含んだ試験紙とサンプル液中のイオンとの特異的反応を利用し、イオン濃度を変色度に置き換え半定量を行います。
【商品仕様】
・測定イオン H2O2
・測定目盛(㎎/L) 0 0.5 2 5 10 25ppm
・呈色 白→青
・反応時間(約) 15秒
・測定可能pH値 pH2~12
・大きさ 6×95㎜スティック
・入数 100枚

ご注意

  • ●※妨害イオンの可能性の有る場合は、適当な除去処理が必要です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

半定量イオン試験紙(QUANTOFIX) パーオキシド25(過酸化水素)の型番3-315-0565のページです。 型番3-315-0565に関する仕様情報を記載しております。
半定量イオン試験紙(QUANTOFIX) パーオキシド25(過酸化水素)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
器具の衛生管理の指標・確認用として
5
満足度:5.0
器具洗浄後の殺菌に使う過酸化水素の濃度確認用に使用しました。 他の購入品と一緒に手配できるのが良いですね。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
半定量イオン試験紙(QUANTOFIX) パーオキシド25(過酸化水素)
半定量イオン試験紙(QUANTOFIX) コバルト
半定量イオン試験紙(QUANTOFIX) 銅
半定量イオン試験紙(QUANTOFIX) サルファイト(亜硫酸塩)
オイル試験紙
オイル試験紙
メーカーケニスケニスケニスケニス東京硝子器械アズワン
通常価格10,01213,36011,44711,92512,35011,925
通常出荷日5日目6日目6日目7日目10日目1日目
商品タイプ試験紙試験紙試験紙試験紙試験紙試験紙
pH測定領域2~122~72~66~91~122~10
呈色白→青白→緑青白→赤紫白→茶--
反応時間約15秒約20秒約20秒約20秒--
測定イオンH2O2Co2+Cu+/Cu2+SO32---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

試験紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました