ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

半定量イオン試験紙(QUANTOFIX) サルファイト(亜硫酸塩)【100個入り】

半定量イオン試験紙(QUANTOFIX) サルファイト(亜硫酸塩) 3-315-0556
通常単価(税別)
11,925円
税込単価
13,118円
通常出荷日:7日目

【特長】・呈色試薬を含んだ試験紙とサンプル液中のイオンとの特異的反応を利用し、イオン濃度を変色度に置き...

詳細を確認
  • ●※妨害イオンの可能性の有る場合は、適当な除去処理が必要です。

型番:

3-315-0556
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (100個入り)

3-315-0556の仕様・寸法情報

商品タイプ
試験紙
pH測定領域
6~9
呈色
白→茶
反応時間
約20秒
測定イオン
SO32-
測定目盛(mg/L)
0、10、25、50、100、250、500、1000ppm
内容量
100枚
-
-

型番リスト

表示件数
型番
3-315-0556

内容量

最小発注数量
100枚
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,925円
( 13,118円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・呈色試薬を含んだ試験紙とサンプル液中のイオンとの特異的反応を利用し、イオン濃度を変色度に置き換え半定量を行います。
【商品仕様】
・測定イオン SO32-
・測定目盛(㎎/L) 0 10 25 50 100 250 500 1000ppm
・呈色 白→茶
・反応時間(約) 20秒
・測定可能pH値 pH6~9
・大きさ 6×95㎜スティック
・入数 100枚

ご注意

  • ●※妨害イオンの可能性の有る場合は、適当な除去処理が必要です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

半定量イオン試験紙(QUANTOFIX) サルファイト(亜硫酸塩)の型番3-315-0556のページです。 型番3-315-0556に関する仕様情報を記載しております。
半定量イオン試験紙(QUANTOFIX) サルファイト(亜硫酸塩)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
半定量イオン試験紙(QUANTOFIX) サルファイト(亜硫酸塩)
半定量イオン試験紙(QUANTOFIX) コバルト
半定量イオン試験紙(QUANTOFIX) 銅
半定量イオン試験紙(QUANTOFIX) パーオキシド25(過酸化水素)
オイル試験紙
オイル試験紙
メーカーケニスケニスケニスケニス東京硝子器械アズワン
通常価格11,925円13,360円11,447円10,012円12,350円11,925円
通常出荷日7日目6日目6日目5日目6日目1日目
商品タイプ試験紙試験紙試験紙試験紙試験紙試験紙
pH測定領域6~92~72~62~121~122~10
呈色白→茶白→緑青白→赤紫白→青--
反応時間約20秒約20秒約20秒約15秒--
測定イオンSO32-Co2+Cu+/Cu2+H2O2--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

試験紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました