ファクトリーサプライ用品技術窓口

pH試験紙 ブックタイプ TB チモールブルー【200個入り】

通常単価(税別)
4,902円
税込単価
5,392円
通常出荷日:4日目

【特長】・変色表のpH値間隔を0.2または0.4と狭く設定しています。・さらに細かなpH測定に【商品仕...

詳細を確認

    型番:

    3-360-0721
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (200個入り)

    3-360-0721の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-360-0721
    最小発注数量
    1パック

    200個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,902円
    ( 5,392円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・変色表のpH値間隔を0.2または0.4と狭く設定しています。
    ・さらに細かなpH測定に
    【商品仕様】
    ・測定範囲 pH1.4~3.0 pH8.0~9.6
    ・大きさ 7×70㎜
    ・入数 20枚綴10冊

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    pH試験紙 ブックタイプ TB チモールブルーの型番3-360-0721のページです。 型番3-360-0721に関する仕様情報を記載しております。
    pH試験紙 ブックタイプ TB チモールブルーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    pH試験紙 ブックタイプ TB チモールブルー
    アドバンテック PH試験紙 BCG ブックタイプ
    ブック式pH試験紙
    PH試験紙(PH1~11)
    pH試験紙 ロールタイプ UNIVスペア
    pH試験紙 瓶入りタイプ 測定範囲 pH6.2~7.8
    メーカーケニス三商トラスコ中山横浜油脂工業アズワンケニス
    通常価格4,902円5,270円218円5,007円1,971円5,552円
    通常出荷日4日目4日目1日目1日目1日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    試験紙カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました