17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カロリースケール CK-005

通常単価(税別)
15,709円
税込単価
17,280円
通常出荷日:8日目

【特長】・毎日の総摂取カロリーを計算するカロリースケールです。 ・1日の必要カロリーとその日の過不足を...

詳細を確認

    型番:

    3-105-0772
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-105-0772の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-105-0772
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    15,709円
    ( 17,280円 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・毎日の総摂取カロリーを計算するカロリースケールです。
    ・1日の必要カロリーとその日の過不足をグラフで見ることができます。
    【商品仕様】
    ・最大秤量 2000g
    ・最小表示 1g
    ・電源 DC9V 単3電池×6(付属)
    ・大きさ 本体/150×245×44㎜ 約600g(電池含む) 計量皿/直径120㎜
    ・付属 食品・料理名ブック 小皿
    ・JANコード:4904785700901

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    カロリースケール CK-005の型番3-105-0772のページです。 型番3-105-0772に関する仕様情報を記載しております。
    カロリースケール CK-005のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    カロリースケール CK-005
    カロリースケール CK-005(タニタ)
    カロリースケール
    スプーンスケール
    デジタルスケール(3kg)
    コンパクトスケール HTシリーズ
    メーカーケニスタニタアズワンケニストラスコ中山アズワン
    通常価格15,709円16,761円16,761円3,372円3,470円13,169円 -
    通常出荷日8日目8日目9日目9日目1日目4日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました